Stoper Silindir DFSP-Q-40-20-PR-PA

576141

GTIN 4052568225056

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
4500 N
Strok
20 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için