Stoper Silindir DFSP-50-30-DS-PA

576149

GTIN 4052568225131

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
6280 N
Strok
30 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için