Stoper silindir DFSP-50-30-DF-PA
576158
GTIN 4052568225223
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
6280 N
Strok
30 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için