Stoper Silindir DFSP-50-20-PF-PA

576159

GTIN 4052568225230

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
6280 N
Strok
20 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için