Kompakt silindir ADN-20-30-I-PPS-A

577162

GTIN 4052568104474

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
30 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi