Kompakt silindir ADN-20-20-A-PPS-A

577168

GTIN 4052568104535

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
20 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi