Kompakt silindir ADN-20-25-A-PPS-A
577169
GTIN 4052568104542
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
25 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi