Kompakt silindir ADN-20-50-A-PPS-A

577172

GTIN 4052568104573

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi