Kompakt silindir ADN-25-20-I-PPS-A

577176

GTIN 4052568104610

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
20 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi