Kompakt silindir ADN-25-40-A-PPS-A
577187
GTIN 4052568104726
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
40 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi