Kompakt silindir ADN-100-20-I-PPS-A
577192
GTIN 4052568225476
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
20 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi