Kompakt silindir ADN-100-50-I-PPS-A

577196

GTIN 4052568225513

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi