Kompakt silindir ADNGF-20-40-PPS-A
577213
GTIN 4052568225674
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
40 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi
Konum algılama
yaklaşım sensörü için