Kompakt silindir ADNGF-100-40-PPS-A
577229
GTIN 4052568225827
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
40 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi
Konum algılama
yaklaşım sensörü için