Selenoid valf VSNC-F-P53C-MD-N14-F8
577264
GTIN 4052568262471
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Tasarım
Piston sürgüsü
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1250 l/min
Çalışma basıncı
3 bar - 10 bar