Selenoid valf VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-EX4-A

577282

GTIN 4052568262655

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Piston sürgüsü
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1350 l/min
Çalışma basıncı
1.5 bar - 8 bar