Selenoid valf VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-EX4-A

577286

GTIN 4052568262662

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Piston sürgüsü
Valf fonksiyonu
5/2 veya 3/2 dönüştürülebilir
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1250 l/min
Çalışma basıncı
2.5 bar - 8 bar