Selenoid valf VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A
577287
GTIN 4052568262679
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Tasarım
Piston sürgüsü
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1350 l/min
Çalışma basıncı
1.5 bar - 8 bar