Selenoid valf VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7

577498

GTIN 4052568381974

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
1/8 NPT
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli