Selenoid valf VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1
577524
GTIN 4052568382230
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli