Selenoid valf VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1

578163

GTIN 4052568104818

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
320 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli