Perde geçiş rakoru NPQH-H-Q8-E-P10
578301
GTIN 4052568060046
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
0 °C - 150 °C
Nominal genişlik
7 mm