Perde geçiş rakoru NPQH-H-Q12-E-P10
578303
GTIN 4052568060060
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
0 °C - 150 °C
Nominal genişlik
11 mm