Geçmeli burç NPQH-D-S10-E-P10
578320
GTIN 4052568060237
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Geçmeli burç Ø 10 mm
Pnömatik bağlantı 2
Geçmeli burç Ø 10 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
0 °C - 150 °C
Nominal genişlik
8 mm