Geçmeli burç NPQH-D-S14-E-P10
578322
GTIN 4052568060251
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Geçmeli burç Ø 14 mm
Pnömatik bağlantı 2
Geçmeli burç Ø 14 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
0 °C - 150 °C
Nominal genişlik
12 mm