Konnektör NPQH-D-Q14-E-P10

578328

GTIN 4052568060312

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 14 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 14 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
0 °C - 150 °C
Nominal genişlik
13 mm