T-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQH-T-G12-Q10-P10
578402
GTIN 4052568061050
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/2
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
0 °C - 150 °C
Nominal genişlik
8 mm