Tek yönlü akış kontrol valfleri VFOH-LE-A-G18-Q6

578798

GTIN 4052568262723

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
255 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi
111 l/min - 280 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-6
Ayar elemanı
Dış altıgen