Tek yönlü akış kontrol valfleri VFOH-LE-A-G18-Q8
578799
GTIN 4052568262730
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
275 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi
132 l/min - 307 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-8
Ayar elemanı
Dış altıgen