Tek yönlü akış kontrol valfleri VFOH-LE-A-G14-Q8

578800

GTIN 4052568262747

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
530 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi
402 l/min - 578 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-8
Ayar elemanı
Dış altıgen