Selenoid valf CJM-5/2-1/4-CH
5955
GTIN 4052568110819
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli