Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2025 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Valfler ve valf terminalleri

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf CJM-5/2-1/4-FH

6159

GTIN 4052568110864

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli