VE-Valfi|VE kapısı ZK-1/8-B
6680
GTIN 4052568001285
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
VE işlevi
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
550 l/min
Çalışma basıncı
1 bar - 10 bar