VEYA-kapısı OS-1/4-B
6682
GTIN 4052568001308
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
VEYA işlevi
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1170 l/min
Çalışma basıncı
1 bar - 10 bar
Montaj türü
geçiş deliği ile