VE-Valfi|VE kapısı ZK-PK-3
6685
GTIN 4052568001315
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
VE işlevi
Pnömatik bağlantı 1
PK-3
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
120 l/min
Çalışma basıncı
1.6 bar - 8 bar