Selenoid valf VSVA-B-P53F-ZD-D1-1T1L
8000464
GTIN 4052568256142
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2 ve 4'ten sonra 1, 5/3 basınçlı; 5'ten sonra kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 1
Çalıştırma türü
elektrikli