Basınç sensörü SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

8001207

GTIN 4052568276843

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
-1 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
1 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
Değiştirilebilir normalde kapalı kontakt/normalde açık kontakt
Pnömatik bağlantı
R1/8
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu