Basınç sensörü SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K
8001441
GTIN 4052568277185
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
0 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
-1 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
değiştirilebilir
Pnömatik bağlantı
Rakor QS-6
Elektrik bağlantısı
3 damarlı - Kablo - Açık uçlu