Basınç sensörü SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K

8001445

GTIN 4052568277222

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
0 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
10 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
değiştirilebilir
Pnömatik bağlantı
Rakor QS-4
Elektrik bağlantısı
3 damarlı - Kablo - Açık uçlu