Basınç sensörü SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D

8003345

GTIN 4052568277277

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
0 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
10 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
Değiştirilebilir normalde kapalı kontakt/normalde açık kontakt
Pnömatik bağlantı
G1/8
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu