Selenoid valf VUVG-S18-T32U-MZT-G14-1T1L
8004877
GTIN 4052568277420
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
900 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli