Selenoid valf VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L
8004880
GTIN 4052568277451
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1150 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli