Selenoid valf VUVG-S18-B52-ZT-G14-1T1L
8004881
GTIN 4052568277468
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Y ükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli