Selenoid valf VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L

8004893

GTIN 4052568277581

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli