Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0053-090-RS2-F0507-MW

8005027

GTIN 4052568256760

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
66 Nm
Dönüş açısı
92 deg
Flanş delik delme şablonu
F05 - F07
Mil bağlantısı
T17