Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW

8005048

GTIN 4052568256975

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
420 Nm
Dönüş açısı
92 deg
Flanş delik delme şablonu
F10 - F12
Mil bağlantısı
T27