Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0960-090-RS4-F14-MW
8005072
GTIN 4052568257217
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
960 Nm
Dönüş açısı
92 deg
Flanş delik delme şablonu
F14
Mil bağlantısı
T46