Dağıtıcı NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M8G4-2.5R
8005303
GTIN 4052568278052
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Tasarım
Kumanda tarafında kablolu Y dağıtıcı
Kablo uzunluğu 1
2.5 m
Koruma türü
IP65 - IP68 - IP69K
40 °C'de akım yükü kapasitesi
3 A