Su ayırıcı MS12-LWS-G-U-V
8005550
GTIN 4052568257293
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Ortam sıcaklığı
5 °C - 60 °C
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
25000 l/min
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar