Bobin VACN-H1-A1-3A

8022879

GTIN 4052568062842

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - Soket - DIN EN 175301-803'e göre - kare tasarım
Montaj türü
kilit somunu ile
Bobin karakteristik değerleri
230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 36,0 VA, tutma gücü 18,9 VA
Koruma türü
IP65
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması
(sınırlı görev döngüsü ile) - -20 - 60 °C